Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MCD-50HWT |
MCD-65HWT |
MCD-75HWT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | La largeur du véhicule (type double-Wheel) x 2 (mm) | D.E. de la roue (Ø) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Charge max. admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | 10 jours | 15 | 50 | 8 | 36 | 2940 | ||
74.00 € | 1 | 9 jours | 17 | 65 | 10 | 40 | 3920 | ||
99.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 18.5 | 75 | 10 | 43 | 4900 |
Loading...
Type à roue | Intégré | Matériau de la roue | Nylon MC conducteur (noir) | Roulement | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Détails du roulement | Roulements à billes radiaux | Type à roue | Doubles roues |
Configurer
Propriétés de base
La largeur du véhicule (type double-Wheel) x 2(mm)
D.E. de la roue(Ø)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Charge max. admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles