• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nylon MC conducteur MCD (acier inoxydable, pour doubles roues de véhicules bas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCD-50HWTSU
MCD-65HWTSU
MCD-75HWTSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLa largeur du véhicule (type double-Wheel) x 2
(mm)
D.E. de la roue
(Ø)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

37.46 €

8 jours 615508362940

54.36 €

8 jours 6176510403920

73.35 €

8 jours 618.57510434900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon MC conducteur (noir) Roulement Disponible
Détails du roulement Roulement à billes radial inoxydable Type à roue Doubles roues

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique