Nylon 6 conducteur MCDG (pour véhicules bas)

Nylon 6 conducteur MCDG (pour véhicules bas)

A conductive, no-carbon nylon wheel.

[Features]
· Oil-resistant, chemical-resistant, and protects floor surfaces

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCDG-50
MCDG-65
MCDG-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

20.37 €

8 jours 65032.58361170

30.03 €

8 jours 6653610402540

36.90 €

8 jours 6753910432940

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon MC conducteur (gris) Roulement Disponible
Détails du roulement Roulement à aiguilles Type à roue Roue simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique