• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nylon MC MCMO (noir) (acier inoxydable, pour doubles roues de véhicules bas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCMO-50HWTSU
MCMO-65HWTSU
MCMO-75HWTSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLa largeur du véhicule (type double-Wheel) x 2
(mm)
D.E. de la roue
(Ø)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

32.48 €

Devis Entièrement compatible15508362940

40.68 €

Devis Entièrement compatible176510403920

56.97 €

Devis Entièrement compatible18.57510434900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon pour moulage monomère (noir) Roulement Disponible
Détails du roulement Roulement à billes radial inoxydable Type à roue Doubles roues

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Série MC-STVN
    Série MC-STVN

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    Prix standard 18.31 €

    Nombre de jours d'expédition: 9 jours

Assistance technique