• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

N Nylon 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-50
N-75
N-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. de la roue
(Ø)
Charge max. admissible
(N)

2.28 €

8 jours 650490

2.41 €

8 jours 675680

2.54 €

8 jours 6100580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon 6 Largeur de roue(mm) 25
Diamètre du trou(Ø) 6 Largeur du moyeu(mm) 30 Roulement Aucun
Type à roue Roue simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique