Nylon 6 PO (usage standard)

Nylon 6 PO (usage standard)
  • Remise sur volume

[Features]
· A highly versatile white nylon wheel.
· Oil-resistant and abrasion-resistant

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PO-100
PO-130
PO-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

7.20 €

Devis Entièrement compatible1003512421270

11.64 €

Devis Entièrement compatible1304220521760

15.32 €

Disponible Devis Entièrement compatible1504520551960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon 6 Roulement Disponible
Détails du roulement Manchon exempt d'huile Type à roue Roue simple

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique