Nylon SPO (Blickle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPO-75K

Référence pièce
SPO-75K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

18.25 €

8 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

La largeur du véhicule (type double-Wheel) x 2(mm) 32 Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon renforcé
D.E. de la roue(Ø) 75 Diamètre du trou(Ø) 10 Largeur du moyeu(mm) 82
Roulement Disponible Détails du roulement Roulements à billes radiaux Charge max. admissible(N) 2940
Type à roue Doubles roues

Vous vous trouvez sur la page de Nylon SPO (Blickle), le numéro d'article est le suivant: SPO-75K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPO-75K.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique