• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette double inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHKT

Roulette double inoxydable pour charges lourdes à profil abaissé SUHKT
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the hardware (including the swivel part ball) and the bearing.
· The swivel part is equipped with a light working bilayer bearing that includes a dust-proof cover.
· Turning is smooth even after withstanding loads for long periods of time.
· The dual wheel type has a small turning radius and changing directions is easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUHKT-50-MC
SUHKT-65-MC
SUHKT-75-MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)

60.69 €

1 10 jours 78220.01~320.00294552885585015X2

75.07 €

1 10 jours 96.5320.01~485.00392552886596517X2

97.85 €

1 11 jours 108485.01~750.00490634095727517.5X2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Nylon pour moulage monomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond
Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde Couleur du raccord en métal (finition) NA
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Résistance à l'huile Couleur de la roue Bleu
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulement à billes radial inoxydable

Assistance technique