Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SM (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SM
  • Remise sur volume
Lightweight design and superior operability, complete with auto open/close valve and single-touch connection. Suitable for hand-tool installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL11SM
CAL12SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de connexion en T

15.50 €

1 Disponible 8 jours R1/8"

15.55 €

1 Disponible 7 jours R1/4"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.0

Assistance technique