• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SB

Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SB
  • Remise sur volume
Lightweight design and superior operability complete with auto opening/closing valve and single-touch connection. Suitable for manual connection hand tools.

[Features]
· Lightweight design makes it great for direct connection of handheld tools.
· Features excellent workability, and socket and plug return is substantially lighter.
· When used for air piping, the resulting major reduction in leaks will extend compressor life and reduce power consumption.
· Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.
· Both socket and plug are compatible regardless of size and shape.
· Fluid can be introduced from either, the socket side or the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL11SB
CAL12SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Flexible utilisable

16.51 €

1 Disponible 7 jours 8×5

16.56 €

1 Disponible 8 jours 10×6.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Pour tubes en polyuréthane Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.0

Assistance technique