Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SF
  • Remise sur volume
Lightweight design and superior operability complete with auto opening/closing valve and single-touch connection. Suitable for manual connection hand tools.

[Features]
· Lightweight design makes it great for direct connection of handheld tools.
· Features excellent workability, and socket and plug return is substantially lighter.
· When used for air piping, the resulting major reduction in leaks will extend compressor life and reduce power consumption.
· Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.
· Both socket and plug are compatible regardless of size and shape.
· Fluid can be introduced from either, the socket side or the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAL12SF

Référence pièce
CAL12SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.55 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.0 Forme de connexion en T Rc1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rapide, AL TYPE10, douille SF, le numéro d'article est le suivant: CAL12SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAL12SF.

Assistance technique