Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SM

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SM
  • Remise sur volume
A variety of shapes, sizes, and materials are available to match wide-ranging mounting conditions and specifications. Suitable for various applications, including the connection of pneumatic piping and pneumatic tools in factories. Socket and plug compatibility is also superior.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21SM
CAL22SM
CAL22SM2
CAL22SM3
CAL23SM
CAL23SM2
CAL23SM3
CAL24SM
CAL24SM2
CAL24SM3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

11.05 €

1 Disponible 12 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/8"

10.32 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/4"

24.77 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R1/4"

54.84 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1/4"

10.33 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R3/8"

24.77 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R3/8"

54.84 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R3/8"

15.44 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/2"

30.70 €

1 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R1/2"

66.96 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Douille
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique