Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SF

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SF
  • Remise sur volume
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. It also has superior socket and plug compatibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21SF
CAL22SF
CAL22SF2
CAL22SF3
CAL23SF
CAL23SF2
CAL23SF3
CAL24SF
CAL24SF2
CAL24SF3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

11.06 €

1 12 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc1/8"

11.44 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc1/4"

24.77 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0Rc1/4"

60.92 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5Rc1/4"

10.32 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc3/8"

24.77 €

1 6 jours LaitonEau / Air0~1.0Rc3/8"

60.92 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5Rc3/8"

17.13 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc1/2"

30.70 €

1 6 jours LaitonEau / Air0~1.0Rc1/2"

74.43 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5Rc1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique