Accouplement rapide, AL TYPE20, bouchon PM

Accouplement rapide, AL TYPE20, bouchon PM
  • En promotion
  • Remise sur volume
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting needs. Supports various applications, include air-pipe connections in factories and pneumatic tools. Excellent socket/plug compatibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21PM
CAL21PM2
CAL21PM3
CAL22PM
CAL22PM2
CAL22PM3
CAL23PM
CAL23PM2
CAL23PM3
CAL24PM
CAL24PM2
CAL24PM3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

3.63 €

1 Disponible 5 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/8"

6.71 €

1 Disponible 12 jours LaitonEau / Air0~1.0R1/8"

13.35 €

1 Disponible 12 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1/8"

3.21 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/4"

8.94 €

2.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

LaitonEau / Air0~1.0R1/4"

15.03 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1/4"

3.21 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R3/8"

6.50 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R3/8"

15.03 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R3/8"

5.62 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/2"

11.48 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R1/2"

24.62 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Bouchon
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique