Accouplement rapide, AL TYPE40, douille SM

Accouplement rapide, AL TYPE40, douille SM
  • Remise sur volume
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool applications.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL44SM
CAL44SM2
CAL44SM3
CAL46SM
CAL46SM2
CAL46SM3
CAL48SM
CAL48SM2
CAL48SM3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

29.94 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1/2"

45.18 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R1/2"

90.29 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1/2"

41.18 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R3/4"

51.67 €

1 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R3/4"

104.23 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R3/4"

51.17 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5R1"

69.81 €

1 Disponible 6 jours LaitonEau / Air0~1.0R1"

109.80 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5R1"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Douille
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique