Accouplement rapide, AL TYPE40, douille SF

Accouplement rapide, AL TYPE40, douille SF
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool operations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL44SF
CAL44SF2
CAL44SF3
CAL46SF
CAL46SF2
CAL46SF3
CAL48SF
CAL48SF2
CAL48SF3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Liquide applicable Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T Flexible utilisable

38.52 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc1/2"-

45.18 €

1 6 jours LaitonEau / Air0~1.0Rc1/2"Rc1/2"

103.86 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5Rc1/2"-

45.74 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc3/4"-

51.67 €

1 9 jours LaitonEau / Air0~1.0Rc3/4"-

104.26 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5Rc3/4"-

56.85 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile0~1.5Rc1"-

69.81 €

1 6 jours LaitonEau / Air0~1.0Rc1"-

130.13 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~1.5Rc1"-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique