Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAL44PH |
CAL44PH2 |
CAL44PH3 |
CAL46PH |
CAL46PH2 |
CAL46PH3 |
CAL48PH |
CAL48PH2 |
CAL48PH3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Liquide applicable | Pression de service maximum (MPa) | Flexible utilisable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | 1/2" | ||
17.71 € | 1 | 6 jours | Laiton | Eau / Air | 0~1.0 | 1/2" | ||
36.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | 0~1.5 | 1/2" | |
11.81 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | 3/4" | ||
20.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Eau / Air | 0~1.0 | 3/4" | |
43.42 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | 0~1.5 | 3/4" | ||
15.03 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Air / Huile | 0~1.5 | 1" | ||
37.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Eau / Air | 0~1.0 | 1" | |
72.94 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | 0~1.5 | 1" |
Loading...
Type | Standard | Type de montage | Embout de flexible | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Liquide applicable
Flexible utilisable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles