• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, AL TYPE40, bouchon PM

Accouplement rapide, AL TYPE40, bouchon PM
  • Remise sur volume

[Features]
• This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity.
• Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool operations.
• Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
• Steel major parts have excellent durability and abrasion resistance due to the quenching process.
• A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
• Automatically opens and closes a valve through the attaching/removing operation with the built-in valve to the socket side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL44PM
CAL44PM2
CAL44PM3
CAL46PM
CAL46PM2
CAL46PM3
CAL48PM
CAL48PM2
CAL48PM3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps Liquide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

6.92 €

Disponible 5 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile-20~+800~1.5R1/2"

12.53 €

Disponible 5 jours LaitonEau / Air-20~+800~1.0R1/2"

22.00 €

Disponible 4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~+800~1.5R1/2"

9.43 €

4 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile-20~+800~1.5R3/4"

14.68 €

Disponible 5 jours LaitonEau / Air-20~+800~1.0R3/4"

25.68 €

Disponible 4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~+800~1.5R3/4"

9.12 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Air / Huile-20~+800~1.5R1"

21.63 €

Disponible 5 jours LaitonEau / Air-20~+800~1.0R1"

39.51 €

Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~+800~1.5R1"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Fileté Mâle/femelle Bouchon
Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique