Accouplement rapide, AL TYPE40, bouchon PF

Accouplement rapide, AL TYPE40, bouchon PF
Maintains all the functionality of the AL TYPE 20 while offering greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and materials can handle myriad piping and pneumatic tool operations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAL44PF

Référence pièce
CAL44PF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.44 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.5 Forme de connexion en T Rc1/2"

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rapide, AL TYPE40, bouchon PF, le numéro d'article est le suivant: CAL44PF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAL44PF.

Assistance technique