Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTL01SM2 |
CTL01SM3 |
CTL02SM2 |
CTL02SM3 |
CTL03SM |
CTL03SM2 |
CTL03SM3 |
CTL04SM |
CTL04SM2 |
CTL04SM3 |
CTL06SM |
CTL06SM2 |
CTL06SM3 |
CTL08SM |
CTL08SM2 |
CTL08SM3 |
CTL10SM2 |
CTL10SM3 |
CTL12SM2 |
CTL12SM3 |
CTL16SM2 |
CTL16SM3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du joint | Liquide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pression de service maximum (MPa) | Forme de connexion en T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | R1/8" | |
39.93 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | R1/8" | ||
24.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | R1/4" | |
50.33 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | R1/4" | ||
29.01 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | R3/8" | ||
33.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | R3/8" | |
55.82 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | R3/8" | ||
41.85 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | R1/2" | ||
58.15 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | R1/2" | ||
85.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | R1/2" | |
52.66 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | R3/4" | ||
98.46 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~3.0 | R3/4" | ||
112.14 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | R3/4" | ||
83.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | R1" | |
119.59 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~3.0 | R1" | ||
184.67 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | R1" | ||
147.74 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~2.0 | R1 1/4" | ||
286.41 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~3.0 | R1 1/4" | ||
211.10 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~2.0 | R1 1/2" | ||
347.14 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~3.0 | R1 1/2" | ||
285.93 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~1.5 | R2" | ||
497.52 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~2.0 | R2" |
Loading...
Type | Standard | Type de montage | Fileté | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du joint
Liquide applicable
Forme de connexion en T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles