Accouplement rapide, TL TYPE, douille SF

Accouplement rapide, TL TYPE, douille SF
  • Remise sur volume
Through-type couplings with innovative dual openings and no valve mechanism. Large flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTL01SF2
CTL01SF3
CTL02SF2
CTL03SF
CTL03SF2
CTL03SF3
CTL04SF
CTL04SF2
CTL04SF3
CTL06SF
CTL06SF2
CTL06SF3
CTL08SF
CTL08SF2
CTL08SF3
CTL10SF2
CTL10SF3
CTL12SF2
CTL12SF3
CTL16SF2
CTL16SF3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du joint Liquide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

22.49 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0Rc1/8"

39.93 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5Rc1/8"

24.81 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0Rc1/4"

32.24 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5Rc3/8"

33.33 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0Rc3/8"

65.34 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5Rc3/8"

46.47 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5Rc1/2"

58.15 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.0Rc1/2"

95.49 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~7.5Rc1/2"

63.74 €

1 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5Rc3/4"

98.46 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~3.0Rc3/4"

122.45 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5Rc3/4"

83.24 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier (plaqué chrome)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5Rc1"

119.59 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~3.0Rc1"

205.19 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~4.5Rc1"

147.74 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

281.71 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~3.0Rc1 1/4"

211.10 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

385.71 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~3.0Rc1 1/2"

285.93 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~1.5Rc2"

636.18 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / Huile-20~+800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Assistance technique