Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTL01PF2 |
CTL01PF3 |
CTL02PF2 |
CTL02PF3 |
CTL03PF |
CTL03PF2 |
CTL03PF3 |
CTL04PF |
CTL04PF2 |
CTL04PF3 |
CTL06PF |
CTL06PF2 |
CTL06PF3 |
CTL08PF |
CTL08PF2 |
CTL08PF3 |
CTL10PF2 |
CTL10PF3 |
CTL12PF2 |
CTL12PF3 |
CTL16PF2 |
CTL16PF3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du joint | Liquide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pression de service maximum (MPa) | Forme de connexion en T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/8" | |
19.08 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
7.95 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/4" | ||
17.10 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/4" | ||
10.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | |
12.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | Rc3/8" | |
26.33 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
17.62 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" | ||
24.42 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/2" | ||
42.59 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" | ||
40.12 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
37.88 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~3.0 | Rc3/4" | ||
73.25 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
53.07 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (plaqué chrome) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | ||
70.29 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~3.0 | Rc1" | ||
116.14 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | ||
94.83 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/4" | ||
145.59 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~3.0 | Rc1 1/4" | ||
136.77 € | 1 | 9 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/2" | ||
180.42 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~3.0 | Rc1 1/2" | ||
143.44 € | 1 | 6 jours | Laiton | Caoutchouc fluoré (FPM) | Eau / Air / Huile | -20~+180 | 0~1.5 | Rc2" | ||
349.46 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Caoutchouc nitrile (NBR) | Air / Huile | -20~+80 | 0~2.0 | Rc2" |
Loading...
Type | Standard | Type de montage | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du joint
Liquide applicable
Forme de connexion en T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles