• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, S · P TYPE, douille

Accouplement rapide, S · P TYPE, douille
  • Remise sur volume

A double-shutoff type coupling with automatic valves provided in both the socket and plug. On disconnection, the channel is shut off immediately, stopping fluid spray and shutting out air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSP02S
CSP03S
CSP04S
CSP06S
CSP08S
CSP10S2
CSP10S3
CSP12S2
CSP12S3
CSP16S2
CSP16S3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps Matériau du joint Liquide applicable Structure de la valve Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

31.61 €

4 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~7.5Rc1/4"

27.96 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~7.5Rc3/8"

49.49 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~4.5Rc1/2"

82.81 €

5 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~4.5Rc3/4"

99.19 €

4 jours [Acier] Acier (zingage)Caoutchouc nitrile (NBR)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles (type sans air)-20~+800~4.5Rc1"

188.10 €

Disponible 4 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~2.0Rc1 1/4"

322.23 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc fluoré (FPM)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~3.0Rc1 1/4"

231.43 €

5 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~2.0Rc1 1/2"

438.30 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc fluoré (FPM)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~3.0Rc1 1/2"

336.18 €

4 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~1.5Rc2"

560.86 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc fluoré (FPM)Air / HuileType à ouverture / fermeture à passages doubles-20~+1800~2.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique