Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAL21SA |
CAL22SA |
CAL22SB |
CAL23SA |
CAL23SB |
CAL24SA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Flexible utilisable | |
---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | 6 jours | 8×5 | ||
13.97 € | 1 | 6 jours | 9×6 | ||
12.57 € | 1 | 6 jours | 10×6.5 | ||
12.57 € | 1 | 6 jours | 12 x 8 | ||
12.57 € | 1 | 6 jours | 12.5 x 8.5 | ||
18.63 € | 1 | 6 jours | 16×11 |
Loading...
Type | Standard | Type de montage | Pour tubes en polyuréthane | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (plaqué chrome) | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) | Liquide applicable | Air / Huile |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+80 |
Pression de service maximum(MPa) | 0::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Flexible utilisable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles