Accouplement rapide, AL TYPE20, bouchon PA · PB

Accouplement rapide, AL TYPE20, bouchon PA · PB
  • Remise sur volume
A variety of shapes, sizes, and materials for different mounting conditions and specifications are available. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Also has excellent socket and plug compatibility

[Features]
• Specifications are identical to the AL type 20 model.
• The steel main body is chrome-plated.
• Plug can be connected with all AL Type 20 models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21PA
CAL22PA
CAL22PB
CAL23PA
CAL23PB
CAL24PA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Flexible utilisable

6.07 €

1 Disponible 6 jours 8×5

6.18 €

1 6 jours 9×6

5.56 €

1 Disponible 6 jours 10×6.5

5.56 €

1 Disponible 6 jours 12 x 8

5.56 €

1 6 jours 12.5 x 8.5

13.20 €

1 Disponible 6 jours 16×11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Pour tubes en polyuréthane Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.5

Assistance technique