• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SHL

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SHL
  • Remise sur volume

A variety of shapes, sizes, and materials are available to match your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. The product also features superior socket and plug compatibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21SHL
CAL22SHL
CAL23SHL
CAL24SHL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

11.81 €

Disponible 7 jours -20~+800~1.51/8"

11.83 €

Disponible 7 jours -20~+800~1.51/4"

11.85 €

Disponible 7 jours -20~+800~1.53/8"

14.70 €

Disponible 7 jours -20~+800~1.51/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Embout de flexible Mâle/femelle Douille
Matériau du corps Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique