Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Standard | Type de montage | Fileté | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (plaqué chrome) | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) | Liquide applicable | Air / Huile |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+80 |
Pression de service maximum(MPa) | 0::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de connexion en T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles