• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SFL

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SFL
  • Remise sur volume

A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting needs. Supports various applications, include air-pipe connections in factories and pneumatic tools. Excellent socket/plug compatibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21SFL
CAL22SFL
CAL23SFL
CAL24SFL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

11.82 €

Disponible Devis -20~+800~1.5Rc1/8"

11.82 €

Disponible Devis -20~+800~1.5Rc1/4"

11.83 €

Disponible 7 jours -20~+800~1.5Rc3/8"

14.83 €

Disponible Devis -20~+800~1.5Rc1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique