• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SAL · SBL

Accouplement rapide, AL TYPE20, douille SAL · SBL
  • Remise sur volume

A variety of shapes, sizes, and materials for different mounting conditions and specifications are available. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Also has excellent socket and plug compatibility

[Features]
• The lock mechanism of the ball and sleeve prevents detachment of the socket and plug caused by vibration after connection, external shock, etc.
• Specifications are identical to the AL type 20 model.
• The steel main body is chrome-plated.
• Plug can be connected with all AL Type 20 models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAL21SAL
CAL22SAL
CAL22SBL
CAL23SAL
CAL23SBL
CAL24SAL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

12.77 €

Disponible 6 jours -20~+800~1.58×5

12.82 €

Disponible 6 jours -20~+800~1.59×6

12.82 €

Disponible 6 jours -20~+800~1.510×6.5

12.87 €

Disponible Devis -20~+800~1.512 x 8

12.87 €

Disponible 6 jours -20~+800~1.512.5 x 8.5

18.68 €

Disponible 6 jours -20~+800~1.516×11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Pour tubes en polyuréthane Mâle/femelle Douille
Matériau du corps Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique