• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, connexions multiples, AL TYPE rotatif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAL2WRL

Référence pièce
CAL2WRL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)

75.78 €

4 jours -20~+800~1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Branchement / Rotatif Type de montage Pour tubes en polyuréthane Mâle/femelle Douille et bouchon
Matériau du corps Laiton Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Nombre de raccords et de connexions 2

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rapide, connexions multiples, AL TYPE rotatif, le numéro d'article est le suivant: CAL2WRL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAL2WRL.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique