Accouplement rapide, HP TYPE, douille

Accouplement rapide, HP TYPE, douille
Good for hydraulic equipment piping. Uses a special vibration and shock-resistant mesh; heat-treated for superior shock and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHP02S
CHP03S
CHP04S
CHP06S
CHP08S
CHP10S
CHP12S
CHP16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

59.41 €

1 6 jours 0~1.0Rc1/4"

78.71 €

1 9 jours 0~20.5Rc3/8"

76.16 €

1 6 jours 0~20.5Rc1/2"

111.64 €

1 6 jours 0~20.5Rc3/4"

165.03 €

1 6 jours 0~20.5Rc1"

356.31 €

1 6 jours 0~18.0Rc1 1/4"

486.90 €

1 6 jours 0~18.0Rc1 1/2"

543.81 €

1 6 jours 0~14.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Acier au chrome-molybdène (zingage / chrome trivalent) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique