• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement rapide, HP TYPE, bouchon

Accouplement rapide, HP TYPE, bouchon
Optimal for hydraulic equipment piping. The main body uses a special steel that is resistant vibration and shocks, which is heat-treated for superior impact and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHP02P
CHP03P
CHP04P
CHP06P
CHP08P
CHP10P
CHP12P
CHP16P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

27.20 €

1 6 jours 0~20.5Rc1/4"

31.84 €

1 6 jours 0~20.5Rc3/8"

39.25 €

1 6 jours 0~20.5Rc1/2"

42.98 €

1 6 jours 0~20.5Rc3/4"

81.54 €

1 6 jours 0~20.5Rc1"

261.76 €

1 6 jours 0~18.0Rc1 1/4"

312.33 €

1 6 jours 0~18.0Rc1 1/2"

254.30 €

1 6 jours 0~14.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Acier au chrome-molybdène (zingage / chrome trivalent) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80

Assistance technique