• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement rapide, HY TYPE, douille

Accouplement rapide, HY TYPE, douille
  • Remise sur volume

[Features]
▪ Coupling for diffused type hydraulics.
▪ Its special heat treatment is executed in carbon steel, due to which its resistance to shock and vibration is excellent.
▪ Fluid can be drained from both directions: the socket side and the plug side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHY03S
CHY04S
CHY06S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Forme de connexion en T

34.52 €

Disponible 6 jours -20~+800~20.5Rc3/8"

45.01 €

Disponible 6 jours -20~+800~20.5Rc1/2"

57.61 €

Disponible 6 jours -20~+800~20.5Rc3/4"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Taraudé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps Acier (zingage) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique