Accouplement rapide, TL TYPE, douille SH (CTL01SH2)

Accouplement rapide, TL TYPE, douille SH CTL01SH2
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CTL01SH2

Marque: NAGAHORI INDUSTRY

Prix: 22.49

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: Laiton

Matériau du joint: Caoutchouc fluoré (FPM)

Liquide applicable: Eau / Air / Huile

Plage de températures de fonctionnement: -20~+180 °C

Pression de service maximum: 0~5.0 MPa


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CTL01SH2

Référence pièce
CTL01SH2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du joint Liquide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

22.49 €

1 9 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Eau / Air / Huile-20~+1800~5.01/8"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Embout de flexible Mâle/femelle Douille
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rapide, TL TYPE, douille SH, le numéro d'article est le suivant: CTL01SH2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTL01SH2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CTL01SH3
CTL02SH2
CTL02SH3
CTL03SH2
CTL03SH3
CTL04SH2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du joint Liquide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pression de service maximum
(MPa)
Flexible utilisable

39.93 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Huile / Air-20~+800~7.51/8"

24.81 €

1 9 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Huile / Air / Eau-20~+1800~5.01/4"

50.33 €

1 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Huile / Air-20~+800~7.51/4"

33.33 €

1 Disponible 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Huile / Air / Eau-20~+1800~5.03/8"

55.82 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Caoutchouc nitrile (NBR)Huile / Air-20~+800~7.53/8"

58.15 €

1 6 jours LaitonCaoutchouc fluoré (FPM)Huile / Air / Eau-20~+1800~5.01/2"

Assistance technique