Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPE01P2 |
CSPE01P3 |
CSPE02P2 |
CSPE02P3 |
CSPE03P2 |
CSPE03P3 |
CSPE04P2 |
CSPE04P3 |
CSPE06P2 |
CSPE06P3 |
CSPE08P2 |
CSPE08P3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Pression de service maximum (MPa) | Forme de connexion en T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 6 jours | Laiton | 0~5.0 | Rc1/8" | ||
24.11 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
14.49 € | 1 | 6 jours | Laiton | 0~5.0 | Rc1/4" | ||
31.00 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0~7.5 | Rc1/4" | ||
24.00 € | 1 | 6 jours | Laiton | 0~5.0 | Rc3/8" | ||
38.25 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
43.53 € | 1 | 6 jours | Laiton | 0~3.0. | Rc1/2" | ||
70.37 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0~4.5 | Rc1/2" | ||
78.07 € | 1 | 6 jours | Laiton | 0~3.0. | Rc3/4" | ||
116.79 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
96.42 € | 1 | 6 jours | Laiton | 0~3.0. | Rc1" | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0~4.5 | Rc1" |
Loading...
Type | Standard | Type de montage | Taraudé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré (FPM) | Liquide applicable | Eau / Air / Huile | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passages doubles |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::+180 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Forme de connexion en T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles