Plaque ovale pour boulon en U

Plaque ovale pour boulon en U
  • En promotion
  • Remise sur volume
A plate for U-bolts.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UBP-0840

Référence pièce
UBP-0840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.19 €

0.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés D.E. du tuyau applicable principal(mm) 40 – moins de 50 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface NA Code n° 2328 Longueur L1(mm) 56
Longueur L2(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Plaque ovale pour boulon en U, le numéro d'article est le suivant: UBP-0840.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UBP-0840.

Assistance technique