Plaque à œillet

Plaque à œillet
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stops at 4 points hence can be stopped firmly.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IP-4
IP-5
IP-6
IP-8
IP-9
IP-12
IP-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de code Diamètre du fil d
(mm)
Charge appliquée de référence
(kgf)
Hauteur H
(mm)

3.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

21884716

4.46 €

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

03951519.5

5.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

04062025.5

12.92 €

1 Disponible 6 jours 04183032

11.91 €

5.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

77096037

32.26 €

1 Disponible 7 jours 7711212047.8

89.31 €

1 Disponible 6 jours 21971660065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique