Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Cadenas avec cache

Cadenas avec cache

Hood is attached to the vine part.

[Features]
· As the hood is attached to the vine part, the crime prevention effects are improved

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDK-40
UDK-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L Largeur l

59.29 €

5 jours 6240

83.24 €

5 jours 7450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Type Corps principal Matériau Acier inoxydable
Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique