• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet ouvert, modèle P

Crochet ouvert, modèle P

As a c connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PN-4
PN-5
PN-6
PN-8
PN-10
PN-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de code Diamètre du fil d
(mm)
Charge appliquée de référence
(kgf)
Longueur de diamètre intérieur L
(mm)

5.66 €

8 jours 1951430-

6.62 €

8 jours 89257058

7.91 €

8 jours 893610066

11.51 €

8 jours 894815074

15.77 €

6 jours 8951020091

24.32 €

4 jours 180312300-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Avec serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique