• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 16:00 (CEST) 23/6/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sangle à œillet, type feuille

Sangle à œillet, type feuille

Can be installed on floor and terminal tools are convenient for passing belt etc.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISY-10
ISY-11
ISY-12
ISY-13
ISY-20
ISY-21
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de code Diamètre du fil d
(mm)
Charge appliquée de référence
(kgf)

1.50 €

4 jours 10321010

1.47 €

4 jours 143955

1.35 €

8 jours 14408.510

1.76 €

4 jours 14411210

1.71 €

4 jours 14421015

2.91 €

4 jours 144310.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sangle à œillet Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique