Chaîne en acier inoxydable spécial

Chaîne en acier inoxydable spécial
Boasts a level of hardness approximately four times that of conventional chains.

[Features]
· Has undergone quenching treatment.
· Its hardness has been further increased via heat treatment.
· Chrome plated finish.
· Features improved surface hardness, superior corrosion and abrasion resistance, and a glossy finish.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-101
D-102
D-103
D-108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de fil d utilisé
(mm)
Longueur totale
(m)
Longueur intérieure p
(mm)
Largeur intérieure w
(mm)

39.68 €

1 6 jours 5.50.6308

71.37 €

1 6 jours 5.51308

45.81 €

1 6 jours 60.63110

135.31 €

1 6 jours 913913

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Acier inoxydable (EN 1.4031 équiv.) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4031 équiv.)
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique