Chaîne Victor en acier inoxydable

Chaîne Victor en acier inoxydable
  • Remise sur volume
[Features]
· Features a distinct weld-less structure for complex bending configurations.


[Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2.0-V-1M

Référence pièce
2.0-V-1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Numéro de code 040
Longueur(m) 1 Diamètre de fil d utilisé(mm) 2 Charge utile(kN) 0.23
Longueur intérieure p(mm) 28.0 Largeur intérieure w(mm) 5.5

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne Victor en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 2.0-V-1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2.0-V-1M.

Assistance technique