Plaque à œil et anneau

Plaque à œil et anneau
  • Remise sur volume
Rust resistant stainless steel SUS-304 hanging metal fitting.

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDR-6

Référence pièce
PDR-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.33 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Numéro de code 071 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diamètre du fil d(mm) 6 Charge appliquée de référence(kgf) 20 Diamètre intérieur L(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Plaque à œil et anneau, le numéro d'article est le suivant: PDR-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDR-6.

Assistance technique