• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet avec broche

Loquet avec broche

Joint fitting that is locked with the pin and prevents the nut from coming off. *When pin is hammered, it does not come off.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHT-2.5
SHT-3
SHT-4
SHT-5
SHT-6
SHT-8
SHT-9
SHT-10
SHT-11
SHT-13
SHT-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de code Diamètre du fil d
(mm)
Charge appliquée de référence
(kgf)
Longueur de diamètre intérieur L
(mm)

5.36 €

4 jours 10262.51525.5

5.07 €

4 jours 102733029

6.05 €

4 jours 80245034

6.82 €

4 jours 17758042

7.59 €

4 jours 178615049

12.17 €

4 jours 179835061

16.14 €

4 jours 180950067

21.67 €

4 jours 1811070076

26.27 €

8 jours 182-80082

34.74 €

8 jours 183-100096

81.53 €

8 jours --1500118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique