Support de crochet

Support de crochet
[Features]
· A hanging bracket made of SUS-304 for better protection against rust.
· HU-1 (Horizontal type for boat hooks)HU-2(For lifesaving rings)

(i)Remarque

  • Ce produit peut être acheté par incréments d'unité unique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HU-1

Référence pièce
HU-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.38 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
Nombre contenu dans un paquet 1 Charge appliquée de référence(kgf) - Longueur totale L(mm) 123
Diamètre du trou de montage D(φ) 3.5 Pas de montage P1(mm) 11 Pas de montage P2(mm) 18
Dimensions d'ouverture du crochet S(mm) 31 Crochet R(mm) 17 Remarque Revêtement PVC noir / numéro de code 1387

Vous vous trouvez sur la page de Support de crochet, le numéro d'article est le suivant: HU-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HU-1.

Assistance technique