Loquet rapide large

Loquet rapide large

The door can be opened and closed by turning the nut. Connection operation is easy as the mouth opening is wider than a speed catch.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCW-3
SCW-4
SCW-5
SCW-6
SCW-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de code Diamètre du fil d
(mm)
Charge appliquée de référence
(kgf)
Longueur de diamètre intérieur L
(mm)

4.82 €

8 jours 56133042

5.41 €

8 jours 56245052

6.49 €

4 jours 56358065

7.56 €

8 jours 564615079

11.82 €

4 jours 5658350101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique