• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Prise de bague triangulaire

Prise de bague triangulaire
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TH-3

Marque: MIZUMOTO MACHINE MFG

Prix: 5.39

Délai de livraison: Jour même

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH-3

Référence pièce
TH-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Numéro de code 1458 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diamètre du fil d(mm) 3 Longueur L(mm) 31 Charge appliquée de référence(kgf) 20

Vous vous trouvez sur la page de Prise de bague triangulaire, le numéro d'article est le suivant: TH-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH-3.

Assistance technique