Klinger, joint statique au mica haute température Milam PSS

Klinger, joint statique au mica haute température Milam PSS
Used for applications such as exhaust manifolds, gas turbines, high-temperature vapor, and exhaust gas. Maximum application up to 900°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSS-10K-1.5-15A
PSS-10K-1.5-20A
PSS-10K-1.5-25A
PSS-10K-1.5-32A
PSS-10K-1.5-40A
PSS-10K-1.5-50A
PSS-10K-1.5-65A
PSS-10K-1.5-80A
PSS-10K-1.5-100A
PSS-10K-3-15A
PSS-10K-3-20A
PSS-10K-3-25A
PSS-10K-3-32A
PSS-10K-3-40A
PSS-10K-3-50A
PSS-10K-3-65A
PSS-10K-3-80A
PSS-10K-3-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur
(mm)
Diamètre nominal

14.41 €

1 12 jours 1.515A

17.04 €

1 12 jours 1.520A

20.03 €

1 12 jours 1.525A

24.18 €

1 12 jours 1.532A

27.81 €

1 12 jours 1.540A

34.52 €

1 12 jours 1.550A

46.19 €

1 12 jours 1.565A

85.43 €

1 12 jours 1.580A

74.60 €

1 12 jours 1.5100A

16.04 €

1 12 jours 315A

19.03 €

1 12 jours 320A

22.56 €

1 12 jours 325A

42.93 €

1 12 jours 332A

31.53 €

1 12 jours 340A

39.31 €

1 12 jours 350A

85.39 €

1 12 jours 365A

60.58 €

1 12 jours 380A

85.84 €

1 12 jours 3100A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints statiques de plaque / Garniture Matériau Mica Bride JIS standard 10K

Assistance technique