Emballage FF en caoutchouc (NBR)

Emballage FF en caoutchouc (NBR)
  • Remise sur volume

This gasket (packing) is compatible with JIS standard for Nitrile Rubber (NBR) materials. The sizes available are from 10 A to 450 A.
[Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A
[JIS flange standard] 10K
[Thickness] 3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBR-10K-3-10A
NBR-10K-3-15A
NBR-10K-3-20A
NBR-10K-3-25A
NBR-10K-3-32A
NBR-10K-3-40A
NBR-10K-3-50A
NBR-10K-3-65A
NBR-10K-3-80A
NBR-10K-3-90A
NBR-10K-3-100A
NBR-10K-3-125A
NBR-10K-3-150A
NBR-10K-3-175A
NBR-10K-3-200A
NBR-10K-3-225A
NBR-10K-3-250A
NBR-10K-3-300A
NBR-10K-3-350A
NBR-10K-3-400A
NBR-10K-3-450A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal

1.36 €

Disponible 4 jours 10A

1.25 €

Disponible 6 jours 15A

1.49 €

Disponible 4 jours 20A

4.31 €

Disponible 6 jours 25A

4.44 €

Disponible 4 jours 32A

4.64 €

6 jours 40A

4.77 €

4 jours 50A

5.33 €

4 jours 65A

5.33 €

4 jours 80A

5.20 €

6 jours 90A

6.54 €

4 jours 100A

8.77 €

4 jours 125A

8.77 €

4 jours 150A

8.65 €

6 jours 175A

8.77 €

4 jours 200A

11.26 €

6 jours 225A

14.35 €

4 jours 250A

14.22 €

6 jours 300A

15.37 €

6 jours 350A

20.51 €

6 jours 400A

22.59 €

6 jours 450A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints statiques de plaque / Garniture Épaisseur(mm) 3 Bride JIS standard 10K

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique