Feuilles de caoutchouc conducteur électrique Togawa

Feuilles de caoutchouc conducteur électrique Togawa
Material: rubber (conductive) / Grade, type: electrically conductive natural rubber (NR) / Seal: none
· Width: 1,000 mm
· Length: 10,000 mm / Thickness: 2 or 3 mm
· Color: black / Hardness: Shore A62 or Shore A74

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E100-3T
E307-2T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur
(mm)
Dureté (Shore, Asker, pénétration)

1,284.20 €

1 12 jours 3Shore A62

2,023.89 €

1 12 jours 2Shore A74

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc Qualité, type Caoutchouc naturel (NR) Avec ou sans adhésif Sans joint
Largeur(mm) 1000 Longueur(mm) 10000 ou plus Couleur Noir
Longueur (détail)(mm) 10000

Assistance technique